Leistungsschalter, 4p, 20A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMC1-4-A20
NZMH2-4-A20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Anschlussart Hauptstromkreis Motorantrieb optional

466.46 €

1 19 Arbeitstage 36Rahmenklemmefalsch

639.16 €

1 28 Arbeitstage 150Schraubverbindungwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 20 Polzahl 4
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 15|20 Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Ausführung des Betätigungselements Kipphebel
Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional wahr
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 350|350

Technischer Support