Leistungsschalter, 4p, 250A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NZMH2-4-VE250
NZML3-4-VE250
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
(kA)
Hutschienenmontage optional

2,462.76 €

1 26 Arbeitstage 55wahr

3,749.80 €

1 25 Arbeitstage 150falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 250|2500 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 250 Polzahl 4
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 125|250 Bemessungsspannung(V) 690|690 Schutzart (IP) IP20
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung
Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch Geeignet für Hutschienenmontage falsch
Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr Mit Unterspannungsauslöser falsch
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 3000|3000

Technischer Support