Teilenummer
|
---|
NZMH4-4-AE1250/800 |
NZMH4-4-VE1250/800 |
NZMN4-4-AE1250/800 |
NZMN4-4-VE1250/800 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,298.62 € | 1 | 37 Arbeitstage | 85 | 0|0 | |||
8,586.61 € | 1 | 37 Arbeitstage | 85 | 1250|12500 | |||
7,608.41 € | 1 | 35 Arbeitstage | 50 | 0|0 | |||
7,928.49 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 1250|12500 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 1250 | Polzahl | 4 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 630|1250 |
Bemessungsspannung(V) | 690|690 | Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn |
Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel |
Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch |
Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Hutschienenmontage optional | falsch | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 2500|15000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften