Leistungsschalter 3p 200A + RCD 30mA TypB, allstromsensitiv

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZMH2-A200-FIA30-500AC

Teilenummer
NZMH2-A200-FIA30-500AC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,092.76 €

1 43 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0 Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0 Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) 150
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0 Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0 Bemessungsdauerstrom Iu(A) 200
Polzahl 3 Überlastauslöser Stromeinstellung(A) 160|200 Bemessungsspannung(V) 50|550
Schutzart (IP) IP20 Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorn Motorantrieb integriert falsch
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubverbindung Ausführung des Betätigungselements Kipphebel Mit Ausgelöstmelder falsch
Geeignet für Hutschienenmontage falsch Integrierter Erdschlussschutz falsch Motorantrieb optional wahr
Mit Unterspannungsauslöser falsch Gerätebauart Einbaugerät Steckeinsatztechnik Hutschienenmontage optional falsch
Komplettgerät mit Schutzeinheit wahr Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) 0|0

Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter 3p 200A + RCD 30mA TypB, allstromsensitiv, die Teilenummer ist NZMH2-A200-FIA30-500AC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZMH2-A200-FIA30-500AC.

Technischer Support