Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH4-AE1000-S1 |
NZMH4-VE1000-S1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,234.98 € | 1 | 25 Arbeitstage | 0|0 | |||
7,248.21 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1000|1000 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 1000 | Polzahl | 3 |
Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 500|1000 | Bemessungsspannung(V) | 1000|1000 | Schutzart (IP) | IP20 |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch | Geeignet für Hutschienenmontage | falsch |
Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | falsch | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 2000|12000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften