Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH3-AEF600-NA |
NZMH3-VE600-NA |
NZMH3-VEF600-NA |
NZMH4-AEF600-NA |
NZMH4-VEF600-NA |
NZMN3-AEF600-NA |
NZMN3-VE600-NA |
NZMN3-VEF600-NA |
NZMN4-AEF600-NA |
NZMN4-VEF600-NA |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,688.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 600|600 | 1200|4800 | |||
3,981.81 € | 1 | 20 Arbeitstage | 150 | 450|4200 | 300|600 | 1200|4800 | |||
3,981.81 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 900|4200 | 600|600 | 1200|4800 | |||
4,195.56 € | 1 | 37 Arbeitstage | 85 | 0|0 | 600|600 | 1200|7200 | |||
4,682.07 € | 1 | 37 Arbeitstage | 85 | 1200|6000 | 600|600 | 1200|6000 | |||
3,074.49 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 600|600 | 1200|4800 | |||
3,304.62 € | 1 | 23 Arbeitstage | 50 | 450|4200 | 300|600 | 1200|4800 | |||
3,304.62 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 900|4200 | 600|600 | 1200|4800 | |||
3,579.05 € | 1 | 35 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 600|600 | 1200|7200 | |||
3,979.67 € | 1 | 37 Arbeitstage | 50 | 1200|6000 | 600|600 | 1200|6000 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 600 | Polzahl | 3 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional | falsch |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften