Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NZMH3-4-AE630/400-AVE |
NZMH3-4-AE630/400-T-AVE |
NZMH3-4-VE630/400-AVE |
NZMH3-4-VE630/400-SVE |
NZMN3-4-AE630/400-AVE |
NZMN3-4-AE630/400-T-AVE |
NZMN3-4-VE630/400-AVE |
NZMN3-4-VE630/400-SVE |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Integrierter Erdschlussschutz | Gerätebauart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,632.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 315|630 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | |||
5,117.23 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 0|0 | 315|630 | wahr | Einbaugerät Einschubtechnik | |||
4,834.92 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 472|4410 | 315|630 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | |||
4,268.44 € | 1 | 25 Arbeitstage | 150 | 210|2205 | 315|630 | falsch | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | |||
3,952.18 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 315|630 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | |||
4,563.00 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 0|0 | 125|250 | wahr | Einbaugerät Einschubtechnik | |||
4,279.77 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 472|4410 | 315|630 | falsch | Einbaugerät Einschubtechnik | |||
3,956.85 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 472.5|4410 | 315|630 | falsch | Einbaugerät Steckeinsatztechnik |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 630 | Polzahl | 4 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Motorantrieb optional | wahr | Mit Unterspannungsauslöser | falsch |
Hutschienenmontage optional | falsch | Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 1260|5040 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Integrierter Erdschlussschutz
Gerätebauart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften