Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PKZM0-0,4-T |
PKZM0-0,16-T |
PKZM0-0,25-T |
PKZM0-0,63-T |
PKZM0-1,6-T |
PKZM0-1-T |
PKZM0-2,5-T |
PKZM0-4-T |
PKZM0-6,3-T |
PKZM0-10-T |
PKZM0-12-T |
PKZM0-16-T |
PKZM0-20-T |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz (kA) | Bemessungsdauerstrom Iu (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 0.4 | 0.25|0.4 | 6.8|6.8 | |||
83.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 0.16 | 0.1|0.16 | 2.4|2.4 | |||
83.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 0.25 | 0.16|0.25 | 4.25|4.25 | |||
86.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 0.63 | 0.4|0.63 | 12|12 | |||
94.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 1.6 | 1|1.6 | 32|32 | |||
90.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 1 | 0.63|1 | 20|20 | |||
96.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 2.5 | 1.6|2.5 | 50|50 | |||
96.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 4 | 2.5|4 | 84|84 | |||
96.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 6.3 | 4|6.3 | 141|141 | |||
107.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150 | 10 | 6.3|10 | 224|224 | |||
107.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 12 | 8|12 | 224|224 | |||
111.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 16 | 10|16 | 358|358 | |||
116.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 16|20 | 380|380 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 0|0 | Polzahl | 3 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | Sonstige | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Drehknopf | Mit Ausgelöstmelder | wahr |
Geeignet für Hutschienenmontage | wahr | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | falsch |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Sonstige | Hutschienenmontage optional | wahr |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA)
Bemessungsdauerstrom Iu(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften