Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NZML2-VE160-SVE
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz(kA) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 160|1600 | Bemessungsdauerstrom Iu(A) | 160 |
Polzahl | 3 | Überlastauslöser Stromeinstellung(A) | 80|160 | Bemessungsspannung(V) | 690|690 |
Schutzart (IP) | IP20 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | vorn | Motorantrieb integriert | falsch |
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Ausführung des Betätigungselements | Kipphebel | Mit Ausgelöstmelder | falsch |
Geeignet für Hutschienenmontage | falsch | Integrierter Erdschlussschutz | falsch | Motorantrieb optional | wahr |
Mit Unterspannungsauslöser | falsch | Gerätebauart | Einbaugerät Steckeinsatztechnik | Hutschienenmontage optional | wahr |
Komplettgerät mit Schutzeinheit | wahr | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers(A) | 1920|1920 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschalter, 3p, 160A, Steckeinsatz, die Teilenummer ist NZML2-VE160-SVE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZML2-VE160-SVE.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften