Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-FK01SMC10
Montageart | Frontbefestigung | Ausführung | aufsteckbar | Fassung | keine |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) | 1.5 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federklemmverbindung | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Notauskontakt-überwacht-Flach 1Ö+ (1S) , die Teilenummer ist M22-FK01SMC10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-FK01SMC10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften