Funktionselement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-SWD-K11
M22-SWD-K22
M22-SWD-KC11
M22-SWD-KC22
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

22.83 €

20 4 Arbeitstage Frontbefestigung11

33.52 €

10 4 Arbeitstage Frontbefestigung22

22.83 €

20 4 Arbeitstage Bodenbefestigung11

33.52 €

10 18 Arbeitstage Bodenbefestigung22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung aufsteckbar Fassung keine Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckverbindung Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support