Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-SWD-K11LED-B |
M22-SWD-K11LED-G |
M22-SWD-K11LED-R |
M22-SWD-K11LED-W |
M22-SWD-K11LEDC-R |
M22-SWD-K11LEDC-W |
M22-SWD-K22LED-G |
M22-SWD-K22LED-W |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.49 € | 20 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
39.49 € | 20 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
39.49 € | 20 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
39.49 € | 20 | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
39.49 € | 20 | 20 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
39.49 € | 20 | 6 Arbeitstage | 1 | 1 | |||
55.79 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 | |||
55.79 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2 | 2 |
Loading...
Montageart | Frontbefestigung | Ausführung | aufsteckbar | Fassung | LED not exchangeable |
---|---|---|---|---|---|
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckverbindung | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften