Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DILA-XHI01-S |
DILA-XHI10-S |
DILA-XHIT20 |
DILM1000-XHI11-SA |
DILM1000-XHI11-SI |
DILM1000-XHIC11-SI |
DILM1000-XHIV11-SI |
DILM150-XHIAC22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V (A) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Seitenanbau | 4 | Schraubverbindung | 1 | 0 | |||
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Seitenanbau | 4 | Schraubverbindung | 0 | 1 | |||
11.51 € | 5 | 5 Arbeitstage | Frontbefestigung | 4 | Schraubverbindung | 0 | 2 | |||
22.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | Seitenanbau | 6 | Schraubverbindung | 1 | 1 | |||
22.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | Seitenanbau | 6 | Schraubverbindung | 1 | 1 | |||
23.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Seitenanbau | 6 | Federklemmverbindung | 1 | 1 | |||
22.99 € | 1 | 71 Arbeitstage | Seitenanbau | 6 | Schraubverbindung | 1 | 1 | |||
20.21 € | 5 | 5 Arbeitstage | Frontbefestigung | 6 | Federklemmverbindung | 2 | 2 |
Loading...
Ausführung | aufsteckbar | Fassung | keine | Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften