Kontaktelement 1 Öffner

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-K01SMC10
M22-K02SMC10
M22-KC01SMC10
M22-KC02SMC10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageart Anzahl der Kontakte als Öffner

18.00 €

5 4 Arbeitstage Frontbefestigung1

23.83 €

5 20 Arbeitstage Frontbefestigung2

17.80 €

5 4 Arbeitstage Bodenbefestigung1

23.83 €

5 9 Arbeitstage Bodenbefestigung2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung aufsteckbar Fassung keine Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 6
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Technischer Support