Kontaktelement 1 Öffner

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-K01PV6

Teilenummer
M22-K01PV6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.17 €

20 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Frontbefestigung Ausführung aufsteckbar Fassung keine
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 6 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubverbindung Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 1 Anzahl der Kontakte als Schließer 0 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0

Sie befinden sich auf der Seite für Kontaktelement 1 Öffner, die Teilenummer ist M22-K01PV6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-K01PV6.

Technischer Support