Programmiersoftware, SPS, gemäss IEC61131-1, Mehrplatz-Lizenz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW-XSOFT-CODESYS-2-M

Teilenummer
SW-XSOFT-CODESYS-2-M
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,691.39 €

1 25 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) wahr Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) wahr Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) wahr
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 9x falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows NT falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 falsch Geeignet für Betriebssystem Windows XP wahr
Geeignet für Betriebssystem Windows ME falsch Geeignet für Betriebssystem Windows CE falsch Geeignet für Betriebssystem LINUX falsch
Geeignet für Betriebssystem, sonstige wahr Bausteinbibliothek integriert Diagnosefunktion integriert wahr
Konfigurationsfunktion integriert wahr Auswertefunktion integriert wahr Projektierungsfunktion integriert wahr
Datenerfassungsfunktion integriert wahr Kommunikationsfunktion integriert wahr Technologische Funktion integriert wahr
Inbetriebnahmefunktion integriert wahr Simulationsfunktion integriert wahr Bewegungsfunktion integriert wahr
Analysefunktion integriert wahr Positionierfunktion integriert falsch IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform wahr
Wartungsfunktion integriert wahr Mit Editor für Programmiersprache Flowchart wahr Geeignet für Betriebssystem Windows Vista wahr
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 wahr SIL gemäß IEC 61508 keine Geeignet für Betriebssystem Windows 8 wahr
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) wahr Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Programmiersoftware, SPS, gemäss IEC61131-1, Mehrplatz-Lizenz, die Teilenummer ist SW-XSOFT-CODESYS-2-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-XSOFT-CODESYS-2-M.

Technischer Support