Lizenz zur Bedien- und Programmiersoftware easySoft, verwendbar für Steuerrelais der Serie easyE4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EASYSOFT-SWLIC

Teilenummer
EASYSOFT-SWLIC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

78.41 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) wahr Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) wahr Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) falsch
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 9x falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows NT falsch Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 falsch Geeignet für Betriebssystem Windows XP falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows ME falsch Geeignet für Betriebssystem Windows CE falsch Geeignet für Betriebssystem LINUX falsch
Geeignet für Betriebssystem, sonstige falsch Bausteinbibliothek integriert Diagnosefunktion integriert wahr
Konfigurationsfunktion integriert wahr Auswertefunktion integriert wahr Projektierungsfunktion integriert wahr
Datenerfassungsfunktion integriert wahr Kommunikationsfunktion integriert wahr Technologische Funktion integriert falsch
Inbetriebnahmefunktion integriert wahr Simulationsfunktion integriert wahr Bewegungsfunktion integriert wahr
Analysefunktion integriert wahr Positionierfunktion integriert falsch IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform falsch
Wartungsfunktion integriert wahr Mit Editor für Programmiersprache Flowchart falsch Geeignet für Betriebssystem Windows Vista falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 falsch SIL gemäß IEC 61508 keine Geeignet für Betriebssystem Windows 8 falsch
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server falsch Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) falsch Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Lizenz zur Bedien- und Programmiersoftware easySoft, verwendbar für Steuerrelais der Serie easyE4, die Teilenummer ist EASYSOFT-SWLIC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EASYSOFT-SWLIC.

Technischer Support