Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EASY-BOX-E4-DC1 |
EASY-BOX-E4-UC1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltstrom (A) | Spannungsart der Versorgungsspannung | Mit Relaisausgang | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Gleichstrom | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | |||
194.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Gleich-/Wechselstrom | wahr | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 12.2|28.8 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Breite(mm) | 71.5 | Höhe(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 58 | Erweiterbar | wahr | Mit Zeitschaltuhr | wahr |
Mit Display | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der digitalen Eingänge | 8 |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 | Anzahl der analogen Eingänge | 0 | Anzahl der analogen Ausgänge | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch |
Redundanzfähigkeit | falsch | Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | keine | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Fronteinbau möglich | wahr | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr |
Erweiterungsgerät | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
Grundgerät | wahr | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltstrom(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung
Mit Relaisausgang
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Versorgungsspannung bei DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften