Feldbusanschaltung, Profibus-DPV1-Slave

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NZM-XDMI-DPV1

Teilenummer
NZM-XDMI-DPV1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

513.87 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich falsch Breite(mm) 36
Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 60 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch
Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für CAN falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch
Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme falsch Mit Potenzialtrennung falsch Tragschienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub Sonstige Systemkomponente wahr
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20
Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Fronteinbau möglich wahr Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich falsch
Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 0|0 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Sie befinden sich auf der Seite für Feldbusanschaltung, Profibus-DPV1-Slave, die Teilenummer ist NZM-XDMI-DPV1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NZM-XDMI-DPV1.

Technischer Support