Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SW-XSOFT-CODESYS-2-S |
SW-XSOFT-CODESYS-3-M |
SW-XSOFT-CODESYS-3-S |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
660.90 € | 1 | 25 Arbeitstage | |||
1,691.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | |||
660.90 € | 1 | 13 Arbeitstage |
Loading...
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) | wahr | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) | wahr | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x | falsch |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT | wahr | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows XP | wahr |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows CE | falsch | Geeignet für Betriebssystem LINUX | falsch |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige | wahr | Bausteinbibliothek | integriert | Diagnosefunktion integriert | wahr |
Konfigurationsfunktion integriert | wahr | Auswertefunktion integriert | wahr | Projektierungsfunktion integriert | wahr |
Datenerfassungsfunktion integriert | wahr | Kommunikationsfunktion integriert | wahr | Technologische Funktion integriert | wahr |
Inbetriebnahmefunktion integriert | wahr | Simulationsfunktion integriert | wahr | Bewegungsfunktion integriert | wahr |
Analysefunktion integriert | wahr | Positionierfunktion integriert | falsch | IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform | wahr |
Wartungsfunktion integriert | wahr | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart | wahr | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista | wahr |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | wahr | SIL gemäß IEC 61508 | keine | Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | wahr |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | falsch | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) | wahr | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften