Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EU5C-SWD-CAN |
EU5C-SWD-DP |
EU5C-SWD-EIP-MODTCP |
EU5C-SWD-POWERLINK |
EU5C-SWD-PROFINET |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | |||
293.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | |||
386.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 122 | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | |||
515.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 127 | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | |||
515.41 € | 1 | 44 Arbeitstage | 127 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | falsch | Breite(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 90 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Mit Potenzialtrennung | falsch |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch |
Wand-/Direktmontage möglich | wahr | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften