Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XNE-GWBR-2ETH-MB
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Breite(mm) | 33.5 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 129 | Tiefe(mm) | 75 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | wahr |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Mit Potenzialtrennung | wahr | Tragschienenmontage möglich | wahr |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch |
Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch |
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 18|30 | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für ECO-Gateway mit SmartWire-DT Anschaltung für XI / ON, die Teilenummer ist XNE-GWBR-2ETH-MB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XNE-GWBR-2ETH-MB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften