Multiblitzlichtmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-FL24-A-M
SL4-FL24-B-M
SL4-FL24-G-M
SL4-FL24-R-M
SL4-FL24-W-M
SL4-FL24-Y-M
SL7-FL24-A-HPM
SL7-FL24-B-HPM
SL7-FL24-G-HPM
SL7-FL24-R-HPM
SL7-FL24-W-HPM
SL7-FL24-Y-HPM
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)
Betriebsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Betriebsspannung bei DC
(V)

162.46 €

1 37 Arbeitstage orange4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 Arbeitstage Blau4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 Arbeitstage grün4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 Arbeitstage rot4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 Arbeitstage klar4324|2424|2424|24

162.46 €

1 36 Arbeitstage Gelb4324|2424|2424|24

308.57 €

1 36 Arbeitstage orange7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 Arbeitstage Blau7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 Arbeitstage grün7318|2618|2618|30

308.57 €

1 4 Arbeitstage rot7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 Arbeitstage klar7318|2618|2618|30

308.57 €

1 36 Arbeitstage Gelb7318|2618|2618|30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Blitzlicht Gehäusefarbe schwarz Spannungsart Gleich-/Wechselstrom
Leuchtmittelbestückung LED Schutzart (IP) IP66 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support