Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außendurchmesser (mm) | Spannungsart | Betriebsspannung bei AC 50 Hz (V) | Betriebsspannung bei AC 60 Hz (V) | Betriebsspannung bei DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | orange | 43 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | Blau | 43 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | grün | 43 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
138.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 43 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | klar | 43 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
138.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gelb | 43 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | orange | 43 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | Blau | 43 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | grün | 43 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | rot | 43 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 33 Arbeitstage | klar | 43 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 33 Arbeitstage | Gelb | 43 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | orange | 43 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | Blau | 43 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | grün | 43 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | rot | 43 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | klar | 43 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
138.40 € | 1 | 36 Arbeitstage | Gelb | 43 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
268.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | orange | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 18|26 | 18|26 | 18|30 | |||
164.39 € | 1 | 38 Arbeitstage | Blau | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
268.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | Blau | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 18|26 | 18|26 | 18|30 | |||
164.39 € | 1 | 38 Arbeitstage | grün | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
268.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | grün | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 18|26 | 18|26 | 18|30 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
268.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 18|26 | 18|26 | 18|30 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | klar | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
268.21 € | 1 | 36 Arbeitstage | klar | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 18|26 | 18|26 | 18|30 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gelb | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 24|24 | 24|24 | 24|24 | |||
268.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gelb | 73 | Gleich-/Wechselstrom | 18|26 | 18|26 | 18|30 | |||
164.39 € | 1 | 36 Arbeitstage | orange | 73 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 37 Arbeitstage | Blau | 73 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 36 Arbeitstage | grün | 73 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 73 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 36 Arbeitstage | klar | 73 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 36 Arbeitstage | Gelb | 73 | Wechselstrom | 110|120 | 110|120 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 32 Arbeitstage | orange | 73 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 77 Arbeitstage | Blau | 73 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 36 Arbeitstage | grün | 73 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | rot | 73 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | klar | 73 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 | |||
164.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | Gelb | 73 | Wechselstrom | 230|240 | 230|240 | 0|0 |
Loading...
Funktion | Blitzlicht | Gehäusefarbe | schwarz | Leuchtmittelbestückung | LED |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP66 | Schutzart (NEMA) | 4X |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Außendurchmesser(mm)
Spannungsart
Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V)
Betriebsspannung bei DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften