Dauerlichtmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-L24-A
SL4-L24-B
SL4-L24-G
SL4-L24-R
SL4-L24-W
SL4-L24-Y
SL4-L120-A
SL4-L120-B
SL4-L120-G
SL4-L120-R
SL4-L120-W
SL4-L120-Y
SL4-L230-A
SL4-L230-B
SL4-L230-G
SL4-L230-R
SL4-L230-W
SL4-L230-Y
SL7-L24-A
SL7-L24-A-HP
SL7-L24-B
SL7-L24-B-HP
SL7-L24-G
SL7-L24-G-HP
SL7-L24-R
SL7-L24-R-HP
SL7-L24-W
SL7-L24-W-HP
SL7-L24-Y
SL7-L24-Y-HP
SL7-L120-A
SL7-L120-B
SL7-L120-G
SL7-L120-R
SL7-L120-W
SL7-L120-Y
SL7-L230-A
SL7-L230-B
SL7-L230-G
SL7-L230-R
SL7-L230-W
SL7-L230-Y
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)
Spannungsart Betriebsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Betriebsspannung bei DC
(V)

68.63 €

1 5 Arbeitstage orange43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

68.63 €

1 4 Arbeitstage Blau43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

68.63 €

1 4 Arbeitstage grün43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

68.63 €

1 4 Arbeitstage rot43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

68.63 €

1 7 Arbeitstage klar43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

68.63 €

1 4 Arbeitstage Gelb43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

82.38 €

1 29 Arbeitstage orange43Wechselstrom110|120110|1200|0

82.38 €

1 36 Arbeitstage Blau43Wechselstrom110|120110|1200|0

82.38 €

1 42 Arbeitstage grün43Wechselstrom110|120110|1200|0

82.38 €

1 36 Arbeitstage rot43Wechselstrom110|120110|1200|0

82.38 €

1 36 Arbeitstage klar43Wechselstrom110|120110|1200|0

82.38 €

1 36 Arbeitstage Gelb43Wechselstrom110|120110|1200|0

82.38 €

1 38 Arbeitstage orange43Wechselstrom230|240230|2400|0

82.38 €

1 37 Arbeitstage Blau43Wechselstrom230|240230|2400|0

82.38 €

1 4 Arbeitstage grün43Wechselstrom230|240230|2400|0

82.38 €

1 5 Arbeitstage rot43Wechselstrom230|240230|2400|0

82.38 €

1 36 Arbeitstage klar43Wechselstrom230|240230|2400|0

82.38 €

1 36 Arbeitstage Gelb43Wechselstrom230|240230|2400|0

77.00 €

1 4 Arbeitstage orange73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

226.84 €

1 36 Arbeitstage orange73Gleich-/Wechselstrom18|2618|2618|30

77.00 €

1 4 Arbeitstage Blau73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

226.84 €

1 4 Arbeitstage Blau73Gleich-/Wechselstrom18|2618|2618|30

77.00 €

43.89 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

grün73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

226.84 €

1 4 Arbeitstage grün73Gleich-/Wechselstrom18|2618|2618|30

77.00 €

43.89 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

rot73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

226.84 €

1 4 Arbeitstage rot73Gleich-/Wechselstrom18|2618|2618|30

77.00 €

1 4 Arbeitstage klar73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

226.84 €

1 36 Arbeitstage klar73Gleich-/Wechselstrom18|2618|2618|30

77.00 €

43.89 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

Gelb73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

226.84 €

1 4 Arbeitstage Gelb73Gleich-/Wechselstrom18|2618|2618|30

92.87 €

1 36 Arbeitstage orange73Wechselstrom110|120110|1200|0

92.87 €

1 43 Arbeitstage Blau73Wechselstrom110|120110|1200|0

92.87 €

1 6 Arbeitstage grün73Wechselstrom110|120110|1200|0

92.87 €

1 17 Arbeitstage rot73Wechselstrom110|120110|1200|0

92.87 €

1 40 Arbeitstage klar73Wechselstrom110|120110|1200|0

92.87 €

1 39 Arbeitstage Gelb73Wechselstrom110|120110|1200|0

92.87 €

1 6 Arbeitstage orange73Wechselstrom230|240230|2400|0

92.87 €

1 4 Arbeitstage Blau73Wechselstrom230|240230|2400|0

92.87 €

1 4 Arbeitstage grün73Wechselstrom230|240230|2400|0

92.87 €

1 4 Arbeitstage rot73Wechselstrom230|240230|2400|0

92.87 €

1 9 Arbeitstage klar73Wechselstrom230|240230|2400|0

92.87 €

1 4 Arbeitstage Gelb73Wechselstrom230|240230|2400|0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Dauerlicht Gehäusefarbe schwarz Leuchtmittelbestückung LED
Schutzart (IP) IP66 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support