Blinklichtmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-BL24-A
SL4-BL24-B
SL4-BL24-G
SL4-BL24-R
SL4-BL24-W
SL4-BL24-Y
SL4-BL120-A
SL4-BL120-B
SL4-BL120-G
SL4-BL120-R
SL4-BL120-W
SL4-BL120-Y
SL4-BL230-A
SL4-BL230-B
SL4-BL230-G
SL4-BL230-R
SL4-BL230-W
SL4-BL230-Y
SL7-BL24-A
SL7-BL24-B
SL7-BL24-G
SL7-BL24-R
SL7-BL24-W
SL7-BL24-Y
SL7-BL120-A
SL7-BL120-B
SL7-BL120-G
SL7-BL120-R
SL7-BL120-W
SL7-BL120-Y
SL7-BL230-A
SL7-BL230-B
SL7-BL230-G
SL7-BL230-R
SL7-BL230-W
SL7-BL230-Y
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)
Spannungsart Betriebsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Betriebsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Betriebsspannung bei DC
(V)

80.55 €

1 4 Arbeitstage orange43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

80.55 €

1 37 Arbeitstage Blau43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

80.55 €

1 38 Arbeitstage grün43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

80.55 €

1 4 Arbeitstage rot43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

80.55 €

1 36 Arbeitstage klar43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

80.55 €

1 18 Arbeitstage Gelb43Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

96.61 €

1 36 Arbeitstage orange43Wechselstrom110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage Blau43Wechselstrom110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage grün43Wechselstrom110|120110|1200|0

96.61 €

1 39 Arbeitstage rot43Wechselstrom110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage klar43Wechselstrom110|120110|1200|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage Gelb43Wechselstrom110|120110|1200|0

96.61 €

1 32 Arbeitstage orange43Wechselstrom230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage Blau43Wechselstrom230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage grün43Wechselstrom230|240230|2400|0

96.61 €

1 4 Arbeitstage rot43Wechselstrom230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage klar43Wechselstrom230|240230|2400|0

96.61 €

1 36 Arbeitstage Gelb43Wechselstrom230|240230|2400|0

90.27 €

1 4 Arbeitstage orange73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 Arbeitstage Blau73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 Arbeitstage grün73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

90.27 €

1 21 Arbeitstage rot73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 Arbeitstage klar73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

90.27 €

1 4 Arbeitstage Gelb73Gleich-/Wechselstrom24|2424|2424|24

109.57 €

1 40 Arbeitstage orange73Wechselstrom110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 Arbeitstage Blau73Wechselstrom110|120110|1200|0

109.57 €

1 40 Arbeitstage grün73Wechselstrom110|120110|1200|0

109.57 €

1 5 Arbeitstage rot73Wechselstrom110|120110|1200|0

109.57 €

1 36 Arbeitstage klar73Wechselstrom110|120110|1200|0

109.57 €

1 41 Arbeitstage Gelb73Wechselstrom110|120110|1200|0

109.57 €

1 4 Arbeitstage orange73Wechselstrom230|240230|2400|0

109.57 €

1 8 Arbeitstage Blau73Wechselstrom230|240230|2400|0

109.57 €

1 11 Arbeitstage grün73Wechselstrom230|240230|2400|0

109.57 €

1 15 Arbeitstage rot73Wechselstrom230|240230|2400|0

109.57 €

1 35 Arbeitstage klar73Wechselstrom230|240230|2400|0

109.57 €

1 4 Arbeitstage Gelb73Wechselstrom230|240230|2400|0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Blinklicht Gehäusefarbe schwarz Leuchtmittelbestückung LED
Schutzart (IP) IP66 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support