Dauerlichtmodul Ba15d

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL4-L-A
SL4-L-B
SL4-L-G
SL4-L-R
SL4-L-W
SL4-L-Y
SL7-L-A
SL7-L-B
SL7-L-G
SL7-L-R
SL7-L-W
SL7-L-Y
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Außendurchmesser
(mm)

32.97 €

1 30 Arbeitstage orange43

32.97 €

1 5 Arbeitstage Blau43

32.97 €

1 3 Arbeitstage grün43

32.97 €

1 3 Arbeitstage rot43

32.97 €

1 36 Arbeitstage klar43

32.97 €

1 5 Arbeitstage Gelb43

38.64 €

1 3 Arbeitstage orange73

38.64 €

1 3 Arbeitstage Blau73

38.64 €

22.02 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

grün73

38.64 €

22.02 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

rot73

38.64 €

1 10 Arbeitstage klar73

38.64 €

22.02 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

Gelb73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion Dauerlicht Gehäusefarbe schwarz Spannungsart Gleich-/Wechselstrom
Leuchtmittelbestückung keine Schutzart (IP) IP66 Betriebsspannung bei AC 50 Hz(V) 24|250
Betriebsspannung bei AC 60 Hz(V) 24|250 Betriebsspannung bei DC(V) 24|250 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support