Opt. Kommunikationsadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-OKA-EHZ

Teilenummer
ZSD-OKA-EHZ
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

124.85 €

50 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 13.4 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 50.8 Tiefe(mm) 12.6 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Kunststoff Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Opt. Kommunikationsadapter, die Teilenummer ist ZSD-OKA-EHZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-OKA-EHZ.

Technischer Support