Datenschnittstelle RJ45 Zwischenraum

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-ZWR-RJ45

Teilenummer
ZSD-ZWR-RJ45
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

77.07 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Breite(mm) 20 Ausführung Sonstige
Höhe(mm) 90 Tiefe(mm) 50 RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0
Werkstoff Sonstige Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Datenschnittstelle RJ45 Zwischenraum, die Teilenummer ist ZSD-ZWR-RJ45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-ZWR-RJ45.

Technischer Support