Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Z-D01/SE-2 |
Z-D01/SE-6 |
Z-D01/SE-10 |
Z-D01/SE-16 |
Z-D02/SE-20 |
Z-D02/SE-25 |
Z-D02/SE-32 |
Z-D02/SE-35 |
Z-D02/SE-40 |
Z-D02/SE-50 |
Z-D02/SE-63 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Farbcode | Baugröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 12 | 13 Arbeitstage | 2 | rosa | D01 | |||
0.57 € | 12 | 4 Arbeitstage | 6 | grün | D01 | |||
0.57 € | 12 | 14 Arbeitstage | 10 | rot | D01 | |||
0.57 € | 12 | 4 Arbeitstage | 16 | Grau | D01 | |||
0.73 € | 12 | 4 Arbeitstage | 20 | Blau | D02 | |||
0.73 € | 12 | 8 Arbeitstage | 25 | Gelb | D02 | |||
0.73 € | 12 | 10 Arbeitstage | 32 | schwarz | D02 | |||
0.73 € | 12 | 5 Arbeitstage | 35 | schwarz | D02 | |||
0.73 € | 12 | 34 Arbeitstage | 40 | schwarz | D02 | |||
0.73 € | 12 | 18 Arbeitstage | 50 | Weiß | D02 | |||
0.73 € | 12 | 24 Arbeitstage | 63 | Kupfer | D02 |
Loading...
Bemessungsspannung(V) | 400 | Betriebsklasse | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Farbcode
Baugröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften