Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie (A) | Überlastauslöser Stromeinstellung (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig (kW) | Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.09 | 0.31 | 0.25|0.4 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.06 | 0.4 | |||
237.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.18 | 0.6 | 0.4|0.63 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.09 | 0.63 | |||
222.08 € | 1 | 21 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.18 | 0.6 | 0.4|0.63 | 230|230 | 0|0 | Wechselstrom | 0.09 | 0.63 | |||
246.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.55 | 1.5 | 1|1.6 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.25 | 1.6 | |||
334.33 € | 1 | 21 Arbeitstage | 200 | 154 | 0.55 | 1.5 | 1|1.6 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.25 | 1.6 | |||
240.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.25 | 0.8 | 0.63|1 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.12 | 1 | |||
329.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 154 | 0.25 | 0.8 | 0.63|1 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.12 | 1 | |||
248.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.75 | 1.9 | 1.6|2.5 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.37 | 2.5 | |||
233.56 € | 1 | 21 Arbeitstage | 180 | 95 | 0.75 | 1.9 | 1.6|2.5 | 230|230 | 0|0 | Wechselstrom | 0.37 | 2.5 | |||
248.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 180 | 95 | 1.5 | 3.6 | 2.5|4 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 0.75 | 4 | |||
248.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | 180 | 95 | 2.2 | 5 | 4|6.3 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 1.5 | 6.3 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V(A) | 50000 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V(A) | 50000 |
---|---|---|---|---|---|
Rated conditional short-circuit current, type 1, 480 Y/277 V(A) | 0 | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V(A) | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 | Breite(mm) | 90 | Mit Trafo | falsch |
Anzahl der Befehlsstellen | 0 | Geeignet für NOT-AUS | falsch | Anzahl der Leuchtmelder | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Externer Reset möglich | falsch |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Auslöseklasse | CLASS 10 |
Mit Kurzschlussauslöser | wahr | Mit Sicherung | falsch | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Art des Motorstarters | Wendestarter | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig(kW) | 0 |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig(kW) | 0 | Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen(°C) | 60 | Temperaturkompensierter Überlastschutz | wahr |
Schutzart (NEMA) | Sonstige | Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 | Klasse 2 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie(A)
Überlastauslöser Stromeinstellung(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig(kW)
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften