Schild, NOT-AUS, gelb, H x B = 50 x 33 mm, mit Symbol IEC60417-5638

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-XZK-ESS
M22-XZK-ESS2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.86 €

10 5 Arbeitstage

5.86 €

10 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Breite(mm) 33 Außendurchmesser(mm) 0
Höhe(mm) 50 Form Rechteckig Aufdruck Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole Sonstige

Technischer Support