Schild, NOT-AUS, H x B = 50 x 33 mm, gelb, Polnisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-XZK-PL99

Teilenummer
M22-XZK-PL99
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.96 €

10 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Breite(mm) 33 Außendurchmesser(mm) 0
Höhe(mm) 50 Form Rechteckig Aufdruck Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Schild, NOT-AUS, H x B = 50 x 33 mm, gelb, Polnisch, die Teilenummer ist M22-XZK-PL99.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XZK-PL99.

Technischer Support