Schild, NOT-AUS, gelb, D = 60 mm, mit Symbol IEC60417-5638

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-XBK-ESS

Teilenummer
M22-XBK-ESS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.66 €

10 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Breite(mm) 60 Außendurchmesser(mm) 60
Höhe(mm) 60 Form Rund Aufdruck Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Schild, NOT-AUS, gelb, D = 60 mm, mit Symbol IEC60417-5638, die Teilenummer ist M22-XBK-ESS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XBK-ESS.

Technischer Support