Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSQD1CO |
TSQD1NO |
TSSD1CO |
TSSD1NO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Kontaktausführung | Breite in Teilungseinheiten | Netzsynchron | Quarzgesteuert | Schaltungsvorwahl | Spannungsart der Versorgungsspannung | Versorgungsspannung (V) | Frequenz-Speisespannung (Hz) | Gangreserve in Stunden | Ganggenauigkeit pro Tag (s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 54 | 65.6 | Wechsler | 3 | falsch | wahr | wahr | Wechselstrom | 110|230 | 45|60 | 200 | 1 | |||
120.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17.5 | 65.5 | Schließer | 1 | falsch | wahr | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 230|240 | 45|60 | 72 | 1 | |||
106.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 54 | 65.6 | Wechsler | 3 | wahr | falsch | wahr | Wechselstrom | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 | |||
98.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 17.5 | 65.5 | Schließer | 1 | wahr | wahr | wahr | Wechselstrom | 230|230 | 50|50 | 0 | 0 |
Loading...
Montageart | DIN-Schiene | Höhe(mm) | 90 | Anzahl der Kanäle | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Wochenprogramm | falsch | Jahresprogramm | falsch | 60 min Programm | falsch |
24 h Programm | wahr | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | falsch | Handbedienung | wahr |
Potenzialfreier Schaltkontakt | wahr | Gangreserve in Jahren | 0 | Kürzeste Schaltzeit Kanal 1(min) | 15 |
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2(min) | 0 | Nennschaltstrom bei 250 V AC(A) | 16 | Programmscheibenteilung 1(min) | 15 |
Programmscheibenteilung 2(min) | 0 | Schutzart (IP) | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Kontaktausführung
Breite in Teilungseinheiten
Netzsynchron
Quarzgesteuert
Schaltungsvorwahl
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung(V)
Frequenz-Speisespannung(Hz)
Gangreserve in Stunden
Ganggenauigkeit pro Tag(s)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften