Digitale Zeitschaltuhr, astronomisch, Quarz, Woche, I Kanal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSQW1CO

Teilenummer
TSQW1CO
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

226.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart DIN-Schiene Breite(mm) 54 Höhe(mm) 90
Tiefe(mm) 65.6 Anzahl der Kanäle 1 Wochenprogramm wahr
Jahresprogramm falsch Kontaktausführung Wechsler Breite in Teilungseinheiten 3
60 min Programm falsch 24 h Programm falsch Netzsynchron falsch
Quarzgesteuert wahr Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung falsch Handbedienung wahr
Schaltungsvorwahl wahr Spannungsart der Versorgungsspannung Wechselstrom Potenzialfreier Schaltkontakt wahr
Versorgungsspannung(V) 110|230 Frequenz-Speisespannung(Hz) 45|60 Gangreserve in Jahren 0
Gangreserve in Stunden 200 Kürzeste Schaltzeit Kanal 1(min) 120 Kürzeste Schaltzeit Kanal 2(min) 0
Nennschaltstrom bei 250 V AC(A) 16 Programmscheibenteilung 1(min) 120 Programmscheibenteilung 2(min) 0
Schutzart (IP) IP20 Ganggenauigkeit pro Tag(s) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale Zeitschaltuhr, astronomisch, Quarz, Woche, I Kanal, die Teilenummer ist TSQW1CO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSQW1CO.

Technischer Support