Shutter-Set, Geräteraum / Verteilschiene, bis 65kA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XPFDM-65-MC

Teilenummer
XPFDM-65-MC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

299.64 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Edelstahl Breite(mm) 330 Höhe(mm) 1875
RAL-Nummer 0 Mit Kabeleinführung falsch Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 600
Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 34 Rastermaß(mm) 12.5 Bauform Individual part
Werkstoff Stahl Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Mit Schloss falsch
Ausführung der Oberfläche Feuerverzinkt Für innere Unterteilung Form 2a wahr Für innere Unterteilung Form 2b wahr
Für innere Unterteilung Form 3a wahr Für innere Unterteilung Form 3b wahr Für innere Unterteilung Form 4a wahr
Für innere Unterteilung Form 4b wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Shutter-Set, Geräteraum / Verteilschiene, bis 65kA, die Teilenummer ist XPFDM-65-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XPFDM-65-MC.

Technischer Support