Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XME0206C |
XME0406C |
XMN130406C |
XMN230606C |
XMN330806C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführung | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | RAL-Nummer | Geeignet für Gehäusebaubreite (mm) | Einbauort | Werkstoff | Anzahl der Höheneinheiten (HE) | Ausführung der Oberfläche | Geeignet für Gehäusebauhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | 49 | - | - | 600 | - | Stahl | 0 | Powder coating | 50 | |||
70.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 99 | - | - | 600 | - | Stahl | 0 | Powder coating | 100 | |||
80.90 € | 1 | 32 Arbeitstage | Grau | Blindplatte | 99 | 10 | 7035 | - | Sonstige | Metall | - | - | - | |||
95.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Grau | Blindplatte | 149 | 10 | 7035 | - | Sonstige | Metall | - | - | - | |||
95.89 € | 1 | 19 Arbeitstage | Grau | Blindplatte | 199 | 10 | 7035 | - | Sonstige | Metall | - | - | - |
Loading...
Breite(mm) | 500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
RAL-Nummer
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm)
Einbauort
Werkstoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
Ausführung der Oberfläche
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften