Leerfeldabdeckung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BBC-RCOV1
XME0602CS
XME0603CSV
XME0604CL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Art des Zubehörs Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)
Werkstoff Anzahl der Höheneinheiten (HE) Ausführung der Oberfläche Geeignet für Gehäusebauhöhe
(mm)

49.47 €

2 4 Arbeitstage --Contact protection rail-----

83.24 €

1 9 Arbeitstage 59050-50Stahl0Powder coating600

53.61 €

1 12 Arbeitstage 59075-75Stahl0Powder coating600

69.58 €

1 8 Arbeitstage 99.5620.5-100Kunststoff0unbehandelt600

Loading...

  1. 1

Technischer Support