Geräteschlitzabdeckung, 45mm, 12TE, plombierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSD-ABDK/45/P

Teilenummer
ZSD-ABDK/45/P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.66 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 180 Höhe(mm) 25 Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) 0
Werkstoff Kunststoff Anzahl der Höheneinheiten (HE) 0 Ausführung der Oberfläche unbehandelt
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Geräteschlitzabdeckung, 45mm, 12TE, plombierbar, die Teilenummer ist ZSD-ABDK/45/P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSD-ABDK/45/P.

Technischer Support