Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS35X7,5
Ausführung | Hutschiene 35/7,5 mm | Höhe(mm) | 7.5 | Materialstärke(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 2000 | Lochform | Langloch | Werkstoff | Stahl |
Bohrlochabstand mittig(mm) | 36 | Ausführung der Oberfläche | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Sie befinden sich auf der Seite für Hutschiene, 35x7,5mm, die Teilenummer ist TS35X7,5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS35X7,5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften