Profilschienensatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BPZ-DINR24-600-T
BPZ-DINR35-800-T
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Geeignet für Gehäusebaubreite
(mm)

38.00 €

10 4 Arbeitstage 20090500600

41.48 €

10 4 Arbeitstage 7254550800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Edelstahl Ausführung Support rail RAL-Nummer 0
Max. Belastbarkeit(kg) 0 Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) 0 Werkstoff Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe(mm) 0

Technischer Support