Linse, Leuchtmelder, hoch, bernstein

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-XLH-A

Teilenummer
M22-XLH-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.14 €

10 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 0 Höhe(mm) 18 Farbe der Linse Sonstige
Durchmesser(mm) 29.6 Bauform hoch Einbaudurchmesser(mm) 22
Form der Linse Rund Beschriftet falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Linse, Leuchtmelder, hoch, bernstein, die Teilenummer ist M22-XLH-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-XLH-A.

Technischer Support