Linse, Leuchtmelder weiß, flach, RÜCKWÄRTS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-XL-W-D16
M22-XL-W-GB16
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbaudurchmesser
(mm)

3.04 €

10 37 Arbeitstage 22

3.04 €

10 37 Arbeitstage 22.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 0 Höhe(mm) 8 Farbe der Linse Weiß
Durchmesser(mm) 29.6 Bauform platt Form der Linse Rund
Beschriftet wahr

Technischer Support