NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Zugentriegelung, rot, gelb, RAL 3000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-PV
M22-PV45P
M22-PV45P-MPI
M22-PV60P
M22-PVL
M22-PVL45P
M22-PVLT
M22-PVS
M22-PVS45P-MS
M22-PVS45P-MS1
M22-PVS45P-RS
M22-PVS60P-MS
M22-PVS60P-RS
M22-PVS-MS
M22-PVS-MS2
M22-PVS-SA(*)-
M22-PVT
M22-PVT45P
M22-PVT45P-MPI
M22-PVT60P
M22-PVT60P-MPI
M22-PVT-GVP50
M22S-PV
M22S-PVL
M22S-PVLT
M22S-PVT
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Beleuchtbar Anzahl der Befehlsstellen Art der Entriegelung Tastend Durchmesser der Kappe
(mm)
Geeignet für NOT-AUS Beschriftet Bauform des Knopfes Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Schutzart (IP) Mit Schutzabdeckung Werkstoff des Frontrings Mit Frontring Schaltfunktion verrastend Schutzart (NEMA) NEMA-Schutzart, frontseitig

33.05 €

18.84 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

22.5rotfalsch-Zug-Entriegelungfalsch38wahr-flachSonstige-IP66-Sonstigefalschwahr4X-

33.45 €

1 4 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Zug-Entriegelungfalsch45wahr-hochschwarz-Sonstige-Kunststofffalschwahr4X-

44.71 €

1 9 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Zug-Entriegelungfalsch45wahr-hochschwarz-Sonstige-Kunststofffalschwahr4X-

36.63 €

1 5 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Zug-Entriegelungfalsch60wahr-hochschwarz-Sonstige-Kunststofffalschwahr4X-

36.63 €

5 5 Arbeitstage 22.5rotwahr-Zug-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP66-Kunststofffalschwahr4X-

37.11 €

1 41 Arbeitstage 22.5rotwahr-Zug-Entriegelungfalsch45wahr-hochschwarz-Sonstige-Kunststofffalschwahr4X-

36.63 €

5 4 Arbeitstage 22.5rotwahr-Dreh-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

68.45 €

39.02 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

84.30 €

1 28 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch45wahr-flachSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

68.81 €

1 4 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch45wahr-flachSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

68.81 €

1 45 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch45wahr-flachSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

87.69 €

1 37 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch60wahr-hochSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

72.10 €

1 42 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch60wahr-flachSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

84.02 €

1 22 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

84.02 €

1 4 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

127.87 €

5 48 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Schlüssel-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

33.05 €

18.84 €

1 3 Arbeitstage

Auf Lager

22.5rotfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

33.45 €

1 4 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch45wahr-hochSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

44.71 €

1 4 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch45wahr-flachSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

36.63 €

1 4 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch60wahr-hochSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

47.69 €

1 44 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch60wahr-flachSonstige-IP67/IP69K-Sonstigefalschwahr4X-

32.11 €

50 17 Arbeitstage 22.5rotfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch38wahr-flachChrom-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

33.05 €

5 4 Arbeitstage 22schwarzfalsch1-wahr--falschflachschwarzIP67-falschKunststoffwahrfalsch-4X

36.63 €

5 4 Arbeitstage 22schwarzwahr1-wahr--falschflachschwarzIP67/IP69K-falschKunststoffwahrfalsch-4X

35.86 €

5 9 Arbeitstage 22.5schwarzwahr-Dreh-Entriegelungfalsch38falsch-flachschwarz-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

32.11 €

5 4 Arbeitstage 22.5schwarzfalsch-Dreh-Entriegelungfalsch38falsch-flachschwarz-IP67/IP69K-Kunststofffalschwahr4X-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Bauform der Linse Rund

Technischer Support