Teilenummer
|
---|
FAK-R/KC11/I |
FAK-R/V/KC01/IY |
FAK-R/V/KC02/IY |
FAK-R/V/KC11/IY |
FAK-S/KC11/I |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Entriegelung | Farbe der Kappe | Tastend | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | keine | rot | wahr | falsch | 1 | 1 | |||
107.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Zug-Entriegelung | rot | falsch | wahr | 1 | 0 | |||
112.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Zug-Entriegelung | rot | falsch | wahr | 2 | 0 | |||
112.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Zug-Entriegelung | rot | falsch | wahr | 1 | 1 | |||
81.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | keine | schwarz | wahr | falsch | 1 | 1 |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 0 | Schutzart (IP) | IP67/IP69K | Schutzart (NEMA) | 4X |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Art der Entriegelung
Farbe der Kappe
Tastend
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften