Tasterkombination, im Gehäuse, Aus, Ein + Leuchtmelder, NOT-AUS, AS-Interface

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-I1/2-M1-ASI

Teilenummer
M22-I1/2-M1-ASI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

593.27 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Befehlsstellen 3 Farbe des Gehäuseoberteils Grau Geeignet für NOT-AUS wahr
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Anzahl der Leuchtmelder 0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V) 0|0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V) 0|0 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V) 0|0 Schutzart (IP) IP65
Anzahl der Drucktaster 2 Anzahl der Wahlschalter 0 Anzahl der Schlüsselschalter 0
Anzahl der Pilztaster 1 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Schutzart (NEMA) Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Tasterkombination, im Gehäuse, Aus, Ein + Leuchtmelder, NOT-AUS, AS-Interface, die Teilenummer ist M22-I1/2-M1-ASI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-I1/2-M1-ASI.

Technischer Support