Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der Entriegelung | Durchmesser der Kappe (mm) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zug-Entriegelung | 38 | 2 | 0 | |||
72.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zug-Entriegelung | 38 | 2 | 0 | |||
81.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | Zug-Entriegelung | 38 | 2 | 0 | |||
72.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zug-Entriegelung | 38 | 1 | 1 | |||
81.88 € | 1 | 43 Arbeitstage | Zug-Entriegelung | 38 | 1 | 1 | |||
73.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 2 | 0 | |||
73.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 2 | 0 | |||
82.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 2 | 0 | |||
73.31 € | 1 | 43 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 1 | 1 | |||
82.28 € | 1 | 36 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 1 | 1 | |||
83.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 2 | 0 | |||
92.76 € | 1 | 45 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 2 | 0 | |||
83.81 € | 1 | 35 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 1 | 1 | |||
92.76 € | 1 | 45 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 45 | 1 | 1 | |||
72.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 38 | 2 | 0 | |||
81.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 38 | 2 | 0 | |||
72.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 38 | 1 | 1 | |||
81.88 € | 1 | 35 Arbeitstage | Dreh-Entriegelung | 38 | 1 | 1 |
Loading...
Montageart | Einbau | Lochdurchmesser(mm) | 22 | Mit Beleuchtung | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige | Anschlussart Hilfsstromkreis | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der Entriegelung
Durchmesser der Kappe(mm)
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften