Funk / USB Stick zum Konfigurieren des Eaton Funksystems

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CKOZ-00/13

Teilenummer
CKOZ-00/13
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Sonstige Farbe Sonstige Ausführung USB
Oberflächenschutz Sonstige Max. Übertragungsrate(Bd) 0 Werkstoffgüte Thermoplast
Bussystem KNX falsch Bussystem Funkbus wahr Bussystem Powernet falsch
Busankopplung inklusive wahr Werkstoff Kunststoff Breite in Teilungseinheiten 0
Andere Bussysteme xComfort Bussystem LON falsch RAL-Nummer (ähnlich) 0
Mit Beschriftungsfeld falsch Schutzart (IP) IP20 Mit LED-Anzeige wahr
Transparent falsch Ausführung der Oberfläche Unzutreffend Bussystem KNX-Funk falsch
Funk bidirektional wahr Min. Tiefe der Gerätedose(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Funk / USB Stick zum Konfigurieren des Eaton Funksystems, die Teilenummer ist CKOZ-00/13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CKOZ-00/13.

Technischer Support