NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, Pilzform, 38 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 5-polig, 0.2 m

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C22-PVT-K02-P10

Teilenummer
C22-PVT-K02-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageart Einbau Lochdurchmesser(mm) 22 Art der Entriegelung Dreh-Entriegelung
Durchmesser der Kappe(mm) 38 Mit Beleuchtung falsch Schutzart (IP) Sonstige
Anschlussart Hilfsstromkreis Sonstige Anzahl der Kontakte als Öffner 2 Anzahl der Kontakte als Schließer 0

Sie befinden sich auf der Seite für NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, Pilzform, 38 mm, Drehentriegelung, 2 Ö, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 5-polig, 0.2 m, die Teilenummer ist C22-PVT-K02-P10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C22-PVT-K02-P10.

Technischer Support